Schneider-Electric
 
1271838 Bild- scope
1271838
Diebstahlsicherung Fuer 14780.0-14786.0
EAN Code EAN Code: 
4026529027836
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Diebstahlsicherung
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,3 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate