Schneider-Electric
 
1271967 Bild- scope
1271967
Hoerer Mit Wendelschnur Fuer 17630/70
EAN Code EAN Code: 
4026529027027
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Mobilteil
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,800 cm
VPE 1 Breite 8,600 cm
VPE 1 Länge 24,400 cm
VPE 1 Gewicht 152,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 54
VPE 2 Höhe 31,600 cm
VPE 2 Breite 33,500 cm
VPE 2 Länge 41,100 cm
VPE 2 Gewicht 8,698 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate