Schneider-Electric
 
1272732 Bild- scope
1272732
Grundplatine Fuer 17132.0
EAN Code EAN Code: 
4026529028451
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Leiterplatte
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 26,0 cm
VPE 1 Gewicht 25,0 g
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate