|
|
|
13142
Gehäusezubehör, 103x225mm-Platte, 2 Öffnungen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Platte
|
Typ der Frontplatte
|
Mit Ausschnitten
|
Zubehör / Teiletyp
|
Installationszubehör
|
Kompatible Steckdosenabmessungen
|
1fach 65 x 85 mm vonSteckdose
1fach 90 x 100 mm vonSteckdose
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Gehäuse: selbstverlöschendes Polymer
|
Produktgewicht
|
0,188 kg
|
Basisabmessungen
|
103 x 225 mm
|
Breite
|
103 mm
|
Höhe
|
225 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Feuerbeständigkeit
|
650 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
144 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
11,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
21,6 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,27 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
24
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,24 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|