Schneider-Electric
 
13939 Bild- scope
13939
Kabeleinführungsblende für Kaedra, 12 TE
EAN Code EAN Code: 
3303430139393
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kaedra
Produkt- oder Komponententyp Kabelkanalabzweigung
Zubehör / Teiletyp Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13 cm
VPE 1 Breite 14 cm
VPE 1 Länge 28 cm
VPE 1 Gewicht 170 g
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months