Schneider-Electric
 
13941 Bild- scope
13941
Gehäusezubehör, geschlitzte Platte, 100x250mm
EAN Code: 
3303430139416
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Kaedra
Produkt oder Komponententyp Platte
Zubehör-/Teiletyp Installationszubehör
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 225 g
Höhe VPE1 0,2 cm
Breite VPE1 14 cm
Länge VPE1 24,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 20
Gewicht VPE2 4,685 kg
Höhe VPE2 27 cm
Breite VPE2 12 cm
Länge VPE2 22 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 60
Gewicht VPE3 14,542 kg
Höhe VPE3 30 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months