|
|
|
13965
Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 448x460mm, 36 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Kaedra
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wetterfestes Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Gehäuse für modulares Gerät
|
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses
|
2 Kabelbinder
2 Beschriftungssätze
1 Klemmenblock 32 Löcher
1 Klemmenblockhalterung
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
36
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
36
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
2
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Doppelisolierung
Klasse II
|
Gelieferte Ausrüstung
|
2 Markierungs-Bausatz
2 Kabelbinder
1 Klemmenleistenhalterung
1 Klemmenleiste, 32 Löcher
|
Art der Frontabdeckung
|
Reversibel
Transparent
|
[In] Bemessungsstrom
|
90 A
|
Schienentyp
|
DIN
|
Anzahl der Ausschnitte PG ISO
|
17
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 mit 32 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Optionale Verriegelung
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschendes Polymer
|
Breite
|
448 mm
|
Höhe
|
460 mm
|
Tiefe
|
160 mm
|
Innentiefe
|
88 mm
|
Farbe
|
Tür: grün transparent
Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
|
Montage
Normen
|
IEC 60439-3
EN 50262
IEC 60529
IEC 670
EN 50102
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK09 entspricht EN 50102
|
Umwelteigenschaften (UV)
|
UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010
UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
47,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
47,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,150 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
80,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
87,060 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|