|
|
|
140CRA21120
DIO-DROP MB+DC PS 1 CH
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Automatisierungsplattform Modicon Quantum
|
Produkt- oder Komponententyp
|
DIO Drop-Interface
|
Zusatzmerkmale
Anschlussnummer
|
2 redundant
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…30 V
|
Max. Versorgungsstrom
|
1,6 A 24 V
|
Einschaltstrom
|
30 A 24 V
|
Maximale Pufferzeit
|
1 ms
|
Zugehörige Absicherung
|
2,5 A
|
Ausgangsspannung
|
5,1 V
|
Nennausgangsstrom
|
3 A
|
Min. Laststrom
|
0 A
|
Kurzschlussschutz
|
Mit
|
Ausgangsüberspannungsschutz
|
Mit
|
E/A-Begriffe
|
30 E/32 A
|
Typische Rückwände
|
2 Stellungen
3 Stellungen
6 Positionen
16 Positionen
4 Stellungen
10 Positionen
|
Diagnosestart
|
Prüfsumme
RAM
RAM Adresse
|
Diagnoselaufzeit
|
Prüfsumme
RAM Adresse
RAM
|
Verlustleistung in W
|
11 W
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenleiste, 7-polig
|
Modulformat
|
Standard
|
Montage
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV Kontakt entspricht IEC 801-2
8 kV an der Luft entspricht IEC 801-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80…2000 MHz entspricht IEC 801-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % ohne Kondensation
|
Betriebshöhe
|
<= 5000 m
|
Beschichtung
|
TC
|
Normen
|
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
GOST
C-Tick
DNV
CSA Klasse 1 Division 2
UL
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
31,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
674,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,348 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|