Schneider-Electric
 
140CRA21120C Bild- scope
140CRA21120C
DIO-Slave Modicon Quantum, 24 V DC, 2 redundante Schnittstellen
EAN Code EAN Code: 
3595861136236
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Automatisierungsplattform Modicon Quantum
Produkt- oder Komponententyp DIO Drop-Interface
Zusatzmerkmale
Anschlussnummer 2 redundant
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V DC
Versorgungsspannungsgrenzen 20…30 V
Max. Versorgungsstrom 1,6 A 24 V
Einschaltstrom 30 A 24 V
Maximale Pufferzeit 1 ms
Zugehörige Absicherung 2,5 A
Ausgangsspannung 5,1 V
Nennausgangsstrom 3 A
Min. Laststrom 0 A
Kurzschlussschutz Mit
Ausgangsüberspannungsschutz Mit
E/A-Begriffe 30 E/32 A
Typische Rückwände 6 Positionen
3 Stellungen
4 Stellungen
16 Positionen
2 Stellungen
10 Positionen
Diagnosestart RAM
RAM Adresse
Prüfsumme
Diagnoselaufzeit Prüfsumme
RAM Adresse
RAM
Verlustleistung in W 11 W
Anschlüsse - Klemmen Klemmenleiste, 7-polig
Modulformat Standard
Montage
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 4 kV Kontakt entspricht IEC 801-2
8 kV an der Luft entspricht IEC 801-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m 80…2000 MHz entspricht IEC 801-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % ohne Kondensation
Betriebshöhe <= 5000 m
Beschichtung Konforme Beschichtung Humiseal1A33
TC
Normen UL 508
Produktzertifizierungen CSA Klasse 1 Division 2
DNV
UL
GOST
C-Tick
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 16,5 cm
VPE 1 Länge 31,5 cm
VPE 1 Gewicht 685,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,37 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months