Schneider-Electric
 
140DDO35300C Bild- Schneider-electric
140DDO35300C
Dig. Ausgangsmodul Modicon Quantum, 32A, 24 V DC
EAN Code: 
3595861135741
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Automatisierungsplattform Modicon Quantum
Produkt oder Komponententyp DC digitales Ausgangsmodul
Anzahl der Logikausgänge 32
Zusatzmerkmale
Kanalgruppe 4 Gruppen mit 8
Diskrete Ausgangslogik Positive Logik (Source)
Adressierungsvoraussetzung 2 Ausgangsworte
Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsspannungsgrenzen 19.2...30 V
Absoluter maximaler Ausgang 56 V für 1.3 s abfallende Flanke
Maximum voltage drop <0,4 V 0,5 A
Maximaler Laststrom 16 A je Modul
4 A je Gruppe
Stoßstrom 5 A für 0.0005 s
Reaktionszeit <= 1 ms bei Zustand 0 bis Zustand 1
<= 1 ms bei Zustand 1 bis Zustand 0
Kriechstrom 0,4 mA 30 V
Lastinduktivität Induktivität (H) = 0,5/((Stromstärke (A))² x (Schaltfrequenz (Hz))) 50 Hz
Fehlerspeicher Verlust der Feldleistung
Sicherung durchgebrannt
Zugehörige Absicherung 3 A jeder Punkt
5 A je Gruppe
Isolierung zwischen Kanälen und Klemmenschiene 1780 Vrms DC für 1 Minute
Isolierung zwischen Gruppe 500 Vrms DC für 1 Minute
Schutzfunktionen Interner Ausgangsschutz durch 5 A Sicherung pro Gruppe
Verlustleistung 1,75 W + (0,4 V x gesamter Modullaststrom)
Beschriftung CE
Lokale Signalisierung 1 LED (grün)Bus-Kommunikation ist bereit (Aktiv):
1 LED (rot)externer Fehler festgestellt (F):
32 LEDs (grün)Eingangsstatus:
Klemmen-Leistungsanforderung 330 mA
Modulformat Standardmäßig
Produktgewicht 0,45 kg
Montage
Schutzbehandlung Konforme Beschichtung Humiseal1A33
Produktzertifizierungen GL
RINA
BV
GOST
DNV
FM Klasse 1 Division 2
C-Tick
RMRS
ABS
Normen CSA C22.2 No 142
UL 508
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 4 kV Kontakt entspricht IEC 801-2
8 kV an der Luft entspricht IEC 801-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m 80…2000 MHz entspricht IEC 801-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Feuchtigkeit 95 % ohne Kondensation
Aufstellungshöhe <= 5000 m
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months