Schneider-Electric
 
1421400 Bild- scope
1421400
Linienkoppler, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529013006
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Linienkoppler
Zusatzmerkmale
18 mm Einheiten 4
Gehäusevariante DIN-Schiene
Breite 70 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,100 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 13,400 cm
VPE 1 Gewicht 276,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 4,798 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate