Schneider-Electric
 
1481101 Bild- scope
1481101
Anschlussadapter KOAX, KOAX
EAN Code EAN Code: 
4026529025276
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Koaxialadapter
Produktspezifische Anwendung Adapter für Videogeräte mit Koaxialstecker
Zusatzmerkmale
Montagemodus Interne Montage
Anschlusstyp Koaxialsteckverbinder
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Versorgung Über Netztrafo
Breite 70 mm
Höhe 70 mm
Tiefe 24 mm
Produktgewicht 0,13 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,3 cm
VPE 1 Breite 9,8 cm
VPE 1 Länge 4,1 cm
VPE 1 Gewicht 158,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 34
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,71 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate