Schneider-Electric
 
1481400 Bild- scope
1481400
Video Linienschalter, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529013198
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Video-Linienschalter
Zusatzmerkmale
Montagehalterung DIN-Schiene
18 mm Einheiten 4
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Anzahl der Eingänge 1 Videoeingang
Anzahl der Ausgänge 6 Videoausgang
Breite 70 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,2 cm
VPE 1 Breite 11,6 cm
VPE 1 Länge 6,8 cm
VPE 1 Gewicht 245,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 26
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,76 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate