Schneider-Electric
 
1492102 Bild- scope
1492102
Einbaulautsprecher, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4026529023173
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Einbaulautsprecher
Geliefertes Zubehör Power strip
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türstation
Briefkastensystem
Steuerungstyp Für die Adressierung von 12 Klingeltasten
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Adressteil abnehmbar
Einstellbare Sprachlautstärke
Einstellbare Mikrofonposition
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Aufsteckbarer Busverbinder
Breite 70 mm
Höhe 152 mm
120 mm
Tiefe 20 mm
Produktgewicht 0,11 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,600 cm
VPE 1 Breite 9,200 cm
VPE 1 Länge 18,900 cm
VPE 1 Gewicht 132,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 75
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 34,100 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 10,472 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate