Schneider-Electric
 
1492301 Bild- scope
1492301
Erweiterungseinheit, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4026529012559
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Erweiterungseinheit
Produktspezifische Anwendung Zur Erweiterung des Einbaulautsprechers für mehr als 12 Teilnehmer
Geliefertes Zubehör Plugin bus connector
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einbaulautsprecher
Versorgung Via TwinBus built-in loudspeaker
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Aufsteckbarer Busverbinder
Breite 70 mm
Höhe 47 mm
Tiefe 12,5 mm
Produktgewicht 0,036 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 8,100 cm
VPE 1 Gewicht 46,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 225
VPE 2 Höhe 30,500 cm
VPE 2 Breite 35,000 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 10,690 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate