Schneider-Electric
 
1498101 Bild- scope
1498101
Schaltgerät, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529012566
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Schaltgerät
Produktspezifische Anwendung Steuerung elektrisch bedienbarer Geräte
Zusatzmerkmale
Montagehalterung DIN-Schiene
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
18 mm Einheiten 4
Ausgangskontakte 1 W
Schaltspannung 250 V AC
30 V DC
Maximaler Schaltstrom 10 A für ohmsch Belastung
6 A für induktiv Belastung
Zeitverzögerung 1 - 127 min
1 - 127 s
Schalterfunktion Warnfunktion beim Abschalten
Impulsrelaisfunktion
Remote switch function
Time switch function
Breite 70 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 0,313 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,7 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 6,8 cm
VPE 1 Gewicht 243,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 26
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,71 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate