Schneider-Electric
 
1498201 Bild- scope
1498201
Türumschaltung, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529012573
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Türwahlschalter
Produktspezifische Anwendung Steuerung mehrer Türstationen über ein einziges System
Zusatzmerkmale
Installiertes Gerät 1 door selector switch required for every two door stations
Use of no more than 4 door selector switches per system
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
18 mm Einheiten 4
Breite 70 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 0,156 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 13,900 cm
VPE 1 Länge 48,700 cm
VPE 1 Gewicht 218,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 26
VPE 2 Höhe 31,000 cm
VPE 2 Breite 33,700 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 6,270 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate