|
|
|
15033
Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, Ausführung gelb, VDE 0620
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Modulare Steckdose
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iPC
|
Beschreibung der Pole
|
2-polig + E
|
Ausgangsstandard
|
Deutsch
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
Symmetrische DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
5
|
Höhe
|
84 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
63 mm
|
Produktgewicht
|
98 g
|
Farbe
|
Gelb
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² flexibel
Tunnelklemmen1 Kabel 10 mm² fest
Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,2 Nm
|
Montage
Normen
|
VDE 0620
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK03
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
97,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
24,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
540,0 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
75
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,622 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|