|
|
|
15125
Voltmeter-Wahlschalter CMV, 10A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 iCM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wahlschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iCMV
|
Geräteanwendung
|
Spannungsmesser-Wahlschalter
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
< 440 V AC 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
10 A
|
Betätigungsart
|
Drehgriff 7 Positionen
|
Beschriftung
|
L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
60 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Mechanische Lebensdauer
|
2000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steckbrückenanschluss mit unverlierbarer Schraube - <= 1,5 mm²
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-3
|
Schutzart (IP)
|
IP66 Vorderseite:
IP20 Klemmen:
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
76,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,636 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|