Schneider-Electric
 
1519222 Bild- scope
1519222
Acero Codiermodul, Edelstahl
EAN Code EAN Code: 
4026529031321
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero
Produkt- oder Komponententyp Codiermodul
Ruftaste Buttons with LED lighting
Farbton Edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türstation
Briefkasten
Funktion verfügbar Codeschlossfunktion
Digitalwahl für bis zu 4-stellige Rufnummern
Codenummern mit bis zu 6 Stellen
Breite 100 mm
Höhe 120 mm
Tiefe 23 mm
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 300,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 14,4 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate