Schneider-Electric
 
15483 Bild- scope
15483
Dämmerungsschalter, IC2000p+, 1 Kanal, 22100 Lux
EAN Code: 
3303430154839
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range of product Acti 9
Produktname Acti 9 IC
Produkt oder Komponententyp Programmable twilight switch with time switch function
Kurzbezeichnung des Geräts IC2000P+
Geräteanwendung Gebäude
Gelieferte Ausrüstung Für Wandaufbau
Lasttyp 230 V AC Halogenlampe: 2300 W
20 x 58 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 100 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 36 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
10 x 100 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
2 x 100 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
20 x 58 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
20 x 58 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
26 x 36 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
26 x 36 W seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
3 x (2 x 58 W) Leuchtstoffröhre mit elektronisch
26 x 36 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
10 x 100 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich
5 x (2 x 36 W) Leuchtstoffröhre mit elektronisch
6 x 58 W Leuchtstoffröhre mit elektronisch
6 x 58 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich
7 x 11 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
7 x 15 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
7 x 20 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
9 x 7 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
9 x 36 W Leuchtstoffröhre mit elektronisch
Parallel-korrigierte Quecksilber- und Natriumdampflampen: 250 VA
230 V AC Glühlampe: 2600 W
Batterietyp Lithium
Sprache Französisch
Spanisch
Niederländisch
Finnisch
Schwedisch
Portugiesisch
German
Italienisch
Englisch
Zusatzmerkmale
Anzahl von Kanälen 1
Leistungsaufnahme in VA 3 VA
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Maximaler Schaltstrom 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
Elektrische Isolierungsklasse Klasse II
Max. Anzahl Schaltungen 42
Mindest-Intervalldauer 1 min
Funktion verfügbar Coupling with time switch functions
Automatische Zeitumstellung
Betätigungsart Durch Helligkeitserfassung
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Zeitverzögerungsbereich 80 s (by default)
20 - 140 s (bei Schließung)
20 - 140 s (bei Kontaktunterbrechung)
Sicherungsdauer 5-6 Jahre Uhrzeit und Programmspeicherung
Typ Einstellung Wöchentliche Programmierung
Einstellung der Leuchtstärke 350…2100 lux
2…50 lux
60…300 lux
Anschlüsse - Klemmen 1 6 mm² Klemmleiste
Kabelsteifigkeit Flexibel
Fest
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 5
Höhe 83,5 mm
Breite 45 mm
Tiefe 65 mm
Produktgewicht 323 g
Marktsegment Gebäude
Kleingewerbe
Kompatibilitätscode IC2000P+
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Schutzart (IP) IP20 B
IP55
Normen EN 60730-1
EN 60529
Verpackungseinheiten
Gewicht VPE1 0,351 kg
Höhe VPE1 0,900 dm
Breite VPE1 0,900 dm
Länge VPE1 1,100 dm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate