|
|
|
16008
Skala für Analogamperemeter 0 bis 200A
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produktname
|
AMP
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einstellscheibe
|
Geräteanwendung
|
Motor
|
Stromwandlerverhältnis
|
200/5
|
Typ des Maßstabs
|
62 mm über 90°
|
Montagehalterung
|
Vorderseite
|
Zusatzmerkmale
Messwerttyp
|
Strom
|
Skala
|
0-200-600 A
|
Montage
Höhe
|
72 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
8,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
8,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
112,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
480
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,863 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|