Schneider-Electric
 
16092 Bild- scope
16092
Skala 1,3IN CT 6000/5
EAN Code EAN Code: 
3303430160922
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Produktname AMP
Produkt- oder Komponententyp Einstellscheibe
Stromwandlerverhältnis 6000/5
Typ des Maßstabs 80 mm über 90°
Montagehalterung Vorderseite
Zusatzmerkmale
Messwerttyp Strom
Skala 0-6000 A
Montage
Höhe 96 mm
Breite 96 mm
Tiefe 75 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 11,000 cm
VPE 1 Länge 11,000 cm
VPE 1 Gewicht 12,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,800 cm
VPE 2 Breite 11,500 cm
VPE 2 Länge 11,600 cm
VPE 2 Gewicht 1,650 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 16,987 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months