Schneider-Electric
 
161000 Bild- scope
161000
Anschlussdose TAE 3 x 6 NFN 3x6-polig
EAN Code EAN Code: 
4013984103038
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Einsatz für Telefonsteckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Telefonsteckdose TAE NFN
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Montage des Produkts Bündig
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 46,8 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,5 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 17,9 cm
VPE 2 Gewicht 468 g
VPE 3 Höhe 99,2 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate