Schneider-Electric
 
162220 Bild- scope
162220
Antennensteckdose Stammleitungsdose ad=8dB bis 862 MHz
EAN Code EAN Code: 
4013984121551
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Antennendose
Typ der TV-Steckdose Kreuz
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
TV-Stecker 1 Buchse IEC
1 male IEC
Montage des Produkts Bündig
Durch Verlust 2,8 dB
Dämpfung 12 dB
8,5 dB
Übertragungsfrequenz 108…860 MHz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 121,48 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 311,6 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate