Schneider-Electric
 
162310 Bild- scope
162310
Antennensteckdose Stichleitungsd. ad=2dB bis 2400 MHz
EAN Code EAN Code: 
4013984121599
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Antennendose
Typ der TV-Steckdose Individual
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 128,48 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate