Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 1 + 2
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
MOV (Varistor)
Funkenstrecke
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230/400 V AC (+/-10 %) bei 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 25 kA (L/PE)
|
[Imax] max. Ableitstoßstrom
|
Gleichtakt: 40 kA L/PE
|
[Iimp] Blitzstoßstrom
|
Gleichtakt: 25 kA L/PE 12,5 A.s
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Gleichtakt: 350 V L/PE
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <1,5 kV Typ 2 L/PE
|
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV
|
1200 V N/PE 200 ms Festigkeit
415 V L/N 5 s Festigkeit
440 V L/N 7200 s sicherer Ausfallmodus
|
[Ifi] Folgestrom
|
25 kA Differentialbetrieb L/N
3 kA Differentialbetrieb L/N
100 A Gleichtakt N/PE
|
Max. netzseitiger Überstromschutz
|
Angeschlossene Sicherung gG 315 A up to Isc = 25 kA
Zugehöriger Trennschalter NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA
Zugehöriger Trennschalter NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA
Zugehöriger Trennschalter Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
|
Signalkreisspannung
|
1 A/250 V AC
1 A/30 V DC
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (DIN-Schiene)
|
9-mm-Raster
|
12
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
108 mm
|
Tiefe
|
71 mm
|
Produktgewicht
|
1010 g
|
Farbe
|
Anthrazitgrau (RAL 7016)
|
Material
|
PBT (Polybutylenterephthalat)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) 10…35 mm² fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) 10…25 mm² flexibel
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
4,5 Nm
|