Schneider-Electric
 
1637104 Bild- scope
1637104
Netzgerät, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529010616
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Netzgerät
Produkt- oder Komponententyp Netzgerät
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Zusatzausrüstung
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 9 V AC 1,6 A
12 V DC 0,4 A
24 V DC 0,4 A
Leistungsaufnahme in VA 27 VA
Ausgangsspannung 9 V AC@1,6 A
Funktion verfügbar Universell einsetzbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Breite 125 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 0,806 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 22,5 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 920,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,87 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate