Schneider-Electric
 
1647701 Bild- scope
1647701
Netztrafo, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529008736
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Netzgerät
Produkt- oder Komponententyp Mains transformer
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Video-Hausstationen und Kameras
18 mm Einheiten 3
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme in VA 27 VA
Ausgangsspannung 6/12/18 V AC@1,3 A
Schutzart Thermische Sicherung
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Breite 54 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 0,467 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 494,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 10,656 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate