Schneider-Electric
1663073 Bild- scope
1663073
Elegant indoor telephone white
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 16,800 cm
VPE 1 Länge 23,000 cm
VPE 1 Gewicht 382,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 23
VPE 2 Höhe 30,600 cm
VPE 2 Breite 35,900 cm
VPE 2 Länge 41,100 cm
VPE 2 Gewicht 9,324 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen