|
|
|
170AAI14000
Dez. anal. Eingangseinheit, 16 E Single Ended
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundgerät Analogeingang
|
Anzahl der Analogeingänge
|
16
|
Analoger Eingangstyp
|
Single-ended
|
Analoger Eingangsbereich
|
4 - 20 mA 12 bits < 0,25 Ohm
+/- 10 V 12 bits + Zeichen > 2200 kOhm
+/- 5 V 12 bits + Zeichen > 2200 kOhm
|
Typ Filter
|
Niedriger Eingangsfilter 10 kHz
|
Zusatzmerkmale
Datenformat
|
Volle 16 Bit, mit Vorzeichen
|
Absoluter Messfehler
|
+/- 0,15 % der Gesamtskala 25 °C +/- 10 V
+/- 0,15 % der Gesamtskala 25 °C +/- 5 V
+/- 0,25 % der Gesamtskala 25 °C 4 - 20 mA
+/- 0,25 % der Gesamtskala 60 °C +/- 10 V
+/- 0,25 % der Gesamtskala 60 °C +/- 5 V
+/- 0,45 % des Messbereichs 60 °C 4 - 20 mA
|
Temperaturdrift
|
30 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
30 %oFS/°C +/- 5 V 60 °C
60 %oFS/°C 4 - 20 mA 60 °C
|
Maßstäblich
|
10 V +/- 10 V
16 mA 4 - 20 mA
5 V +/- 5 V
|
Aktualisierungszeit
|
25 ms
|
Isolierung zwischen Kanälen und Erde
|
1780 V AC für 1 Minute
|
Isolierung zwischen Versorgung und Erde
|
500 V für 1 Minute
|
Zulässige Gleichtaktspannung
|
100 V 47 - 63 Hz DC zwischen Kanälen an Masse
250 V 47 - 63 Hz AC zwischen Kanälen an Masse
|
Externer Leistungsbedarf
|
+/- 30 V DC
|
Max. Verlustleistung in W
|
5,55 W
|
Verpolungsschutz
|
Intern
|
Schutzfunktionen
|
Interne 2 A träge
|
Zugehörige Absicherung
|
500 mA, flinke Feinsicherung
|
Beschriftung
|
CE
|
Lokale Signalisierung
|
16 LEDs für Kanalstatus
|
Elektrische Verbindung
|
2 Stecker für abnehmbare Klemmenleisten
|
Stromaufnahme
|
305 mA bei 24 V DC
|
Tiefe
|
47,5 mm
|
Höhe
|
125 mm
|
Breite
|
141,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,215 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
FM Klasse 1 Division 2
CSA
|
Beschichtung
|
TC
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV Kontakt entspricht IEC 801-2
8 kV an der Luft entspricht IEC 801-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 - 1.000 MHz entspricht IEC 801-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % ohne Kondensation
|
Betriebshöhe
|
<= 5000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
385,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,85 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
46 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|