|
|
|
170AAO92100
Verteilter Analogausgang Modicon Momentum, 4 O ANA Mehrbereich
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundgerät Analogausgang
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Analogausgänge
|
4
|
Datenformat
|
Volle 16 Bit, mit Vorzeichen
|
Analoger Ausgangsbereich
|
+/- 10 V 12 Bit + Zeichen >= 1 kOhm
4 - 20 mA 12 Bit + Zeichen <= 0,6 kOhm
|
Max. Lastkapazität
|
1 µF
|
Absoluter Messfehler
|
+/- 0,2 % der Gesamtskala +/- 10 V 25 °C
+/- 0,25 % der Gesamtskala +/- 10 V 60 °C
+/- 0,4 % der Gesamtskala 4 - 20 mA 25 °C
+/- 0,5 % der Gesamtskala 4 - 20 mA 60 °C
|
Temperaturdrift
|
10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C
30 %oFS/°C 4 - 20 mA 60 °C
|
Aktualisierungszeit
|
2 ms
|
Maßstäblich
|
10 V +/- 10 V
2 mA 4 - 20 mA
|
Ausfallzustand
|
Halten
Auf Skalenendwert zurücksetzen
Auf Null zurücksetzen
|
Isolierung zwischen Kanälen und Erde
|
500 V AC für 1 Minute
|
Max. Verlustleistung in W
|
8,5 W
|
Schutzfunktionen
|
Interne 2 A träge
|
Ausgangs-Kurzschlussschutz
|
Im Spannungsschaltkreis
|
Externer Leistungsbedarf
|
+/- 30 V DC
24 V DC
|
Zulässige Gleichtaktspannung
|
250 V 47 - 63 Hz AC zwischen Kanälen an Masse
250 V 47 - 63 Hz DC
|
Verpolungsschutz
|
Intern
|
Beschriftung
|
CE
|
Lokale Signalisierung
|
4 LEDs für Kanalstatus
|
Stromaufnahme
|
150 mA bei 24 V DC bei Aktuator
530 mA bei 24 V DC bei Sockel
|
Modulformat
|
Standard
|
Höhe
|
125 mm
|
Tiefe
|
47,5 mm
|
Breite
|
141,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,215 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
|
Beschichtung
|
TC
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV Kontakt entspricht IEC 801-2
8 kV an der Luft entspricht IEC 801-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 - 1.000 MHz entspricht IEC 801-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % ohne Kondensation
|
Betriebshöhe
|
<= 5000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
375,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,75 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
45 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|