Schneider-Electric
 
170ADI34000C Bild- scope
170ADI34000C
Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, 16 E 24 V DC
EAN Code: 
3595863798524
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp Digitaler DC-Eingang
Kanalgruppe 1 Gruppe mit 16 Eingängen
Anzahl digitale Eingänge 16 entspricht IEC 1131-2 Typ 1
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V DC
Schutzbehandlung Konforme Beschichtung Humiseal1A33
TC
Zusatzmerkmale
Logikeingang Positiv
Eingangsspannungsgrenzen 24 V
Spannungsbereich - 3 - 30 V
Spannungswert für garantierten Status 0 -3 - 5 V
Spannungswert für garantierten Status 1 11 - 30 V
Stromstatus 0 gewährleistet <= 1,2 mA
Aktueller Zustand 1 garantiert >= 2,5 mA
Eingangswiderstand 4 kOhm
Reaktionszeit 2,2 ms von Zustand 0 bis Zustand 1
3,3 ms von Zustand 1 bis Zustand 0
Isolierung zwischen Kanälen und Klemme 500 V AC
Verlustleistung 3 W typisch
Maximal 5 W
Kennzeichnung CE
Lokale Signalisierung 16 LEDsKanalstatus:
Leistungsaufnahme <= 250 mA bei 24 V DC
Tiefe 47,5 mm
Höhe 141,5 mm
Breite 125 mm
Produktgewicht 0,19 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
FM Klasse 1 Division 2
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 4 kV Kontakt entspricht IEC 801-2
8 kV an der Luft entspricht IEC 801-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m 80 - 1000 MHz entspricht IEC 801-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Feuchtigkeit 95 % ohne Kondensation
Aufstellungshöhe <= 5000 m
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 378 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 18 cm
Länge VPE1 26 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 4,18 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months