Schneider-Electric
 
171130 Bild- scope
171130
Bewegungsmelder 3 Leiter 2300W RCL, Höhe 1-1,4m Candela
EAN Code EAN Code: 
4013984191530
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Gerätedarstellung Mechanismus
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Lasttyp Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: 2.000 VA
Bemessungsstrom 10 A
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC
Bemessungsleistung in W 2300 W
Lichtempfindlichkeit 0…1000 lux
Erfassungsbereich 180°
Erfassungsfläche Vorne: 16 m
Seitlich: 10 m
Zeitverzögerungsbereich 1 s - 20 min.
Anschlüsse - Klemmen 2 x 2,5 mm² Einschub
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 1…1,4 m
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 131,44 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 323,6 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate