Schneider-Electric
 
1713270 Bild- scope
1713270
Kompakt-Sprechstelle, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529024859
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Kompakt-Sprechstelle
Steuertastentyp Türöffnertaste
Mithörsperre
Farbton Weiß
Intercom-Typ Intercommunication
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen mit Interkommunikation
Montagemodus Wandmontage
Montagehalterung CEE60-Installationsbox
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Optische Rufanzeige
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität Desktop-Konsole
Funksender
Ruf-Schnittstellen-Relais
Breite 90 mm
Höhe 152 mm
Tiefe 23 mm
Produktgewicht 0,333 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 9,400 cm
VPE 1 Länge 17,300 cm
VPE 1 Gewicht 192,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 46
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 42,500 cm
VPE 2 Gewicht 9,186 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate