Schneider-Electric
 
172004 Bild- scope
172004
Dämmerungsschalter Aufputz Schutzart IP 44
EAN Code EAN Code: 
4013984105179
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp Dämmerungsschalter
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Stromaufnahme 25 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 16 A
Einstellung der Lichtstärke 1…200 lux
Schaltzeit 1 min.
Höhe 57 mm
Breite 70 mm
Tiefe 90 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,8 cm
VPE 1 Breite 7,8 cm
VPE 1 Länge 10,4 cm
VPE 1 Gewicht 160,48 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate