Schneider-Electric
 
1723020 Bild- scope
1723020
Freisprechstelle, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529027522
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Gegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung
Steuertastentyp Türöffnertaste
Mithörsperre
Farbton Silber
Intercom-Typ Freisprechbetrieb
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Wandmontage
Montagehalterung CEE60-Installationsbox
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Optische Rufanzeige
Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität Ruf-Schnittstellen-Relais
Funksender
Desktop-Konsole
Breite 90 mm
Höhe 152 mm
Tiefe 23 mm
Produktgewicht 0,324 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,9 cm
VPE 1 Breite 9,3 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 200,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 16,36 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate