|
|
|
1723040
Freisprechstelle, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TwinBus
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung
|
Steuertastentyp
|
Türöffnertaste
Mithörsperre
|
Farbton
|
Schwarz
|
Intercom-Typ
|
Freisprechbetrieb
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Lichtschaltanlage
|
Produktbestimmung
|
TwinBus-Türsprechanlagen
|
Montagemodus
|
Wandmontage
|
Montagehalterung
|
CEE60-Installationsbox
|
Versorgung
|
Über TwinBus-Netzteil
|
Funktion verfügbar
|
Optische Rufanzeige
Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
|
Lokale Signalisierung
|
Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
|
Art der Einstellung
|
Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
|
Signaltyp
|
5 einstellbare Ruftöne
|
Produktkompatibilität
|
Funksender
Desktop-Konsole
Ruf-Schnittstellen-Relais
|
Breite
|
90 mm
|
Höhe
|
152 mm
|
Tiefe
|
23 mm
|
Produktgewicht
|
0,324 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
188,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
31,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
35,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
15,464 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|