Schneider-Electric
 
172993 Bild- scope
172993
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4011281768905
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Erweiterungsanschluss
Steckerform Gerade
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Farbton Schwarz
Farbcode RAL 9005
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 250 V
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Material Gummi
Montage
Produktzertifizierungen VDE
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,400 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 164,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,900 cm
VPE 2 Breite 18,900 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 1,732 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 21,800 cm
VPE 3 Breite 31,600 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 7,318 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate