|
|
|
173051
Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten HD
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Erweiterungsanschluss
|
Steckerform
|
Gerade
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Farbton
|
Schwarz
|
Farbcode
|
RAL 9005
|
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
|
Material
|
Gummi
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
164,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
10,200 cm
|
VPE 2 Breite
|
19,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,744 kg
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
32,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
34,500 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,800 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
11,012 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen