Schneider-Electric
 
1731070 Bild- scope
1731070
Tischkonsole, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529023418
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Desktop-Konsole
Gelieferte Ausrüstung 6 Drähte RJ45 (western connector) connection cable (3 m)
Weight plate
Produktspezifische Anwendung Um ein Gerät der Reihe TwinBus Audio auf einen Tisch zu stellen
Produktbestimmung Wohntelefon
Kompakt-Sprechstelle
Freisprechstelle
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
RJ45 Stecker
Produktgewicht 0,365 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,900 cm
VPE 1 Breite 15,200 cm
VPE 1 Länge 18,400 cm
VPE 1 Gewicht 374,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 6,362 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate