Schneider-Electric
 
173763 Bild- scope
173763
PVC-SCHUKO-Kupplung, grau
EAN Code EAN Code: 
4011281132409
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Erweiterungsanschluss
Steckerform Gerade
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Farbton Grau
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 250 V
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Material Metall/Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,200 cm
VPE 1 Breite 5,300 cm
VPE 1 Länge 11,800 cm
VPE 1 Gewicht 106,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,900 cm
VPE 2 Breite 19,000 cm
VPE 2 Länge 19,200 cm
VPE 2 Gewicht 1,118 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 20,700 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 7,086 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate