Schneider-Electric
 
174196 Bild- scope
174196
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4011281769308
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Manschette
Farbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Erweiterungsanschluss
Befestigungsmodus Eingerastet
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 5,400 cm
VPE 1 Länge 5,400 cm
VPE 1 Gewicht 12,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,500 cm
VPE 2 Breite 7,800 cm
VPE 2 Länge 20,200 cm
VPE 2 Gewicht 154,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,900 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 2,248 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate