Schneider-Electric
 
174197 Bild- scope
174197
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4011281769407
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Abdeckung
Abdeckungstyp Klappbare Abdeckung
Farbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Erweiterungsanschluss
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,3 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 17,0 cm
VPE 1 Gewicht 19,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,2 cm
VPE 2 Breite 7,2 cm
VPE 2 Länge 22,3 cm
VPE 2 Gewicht 222,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,07 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate