Schneider-Electric
 
174220 Bild- scope
174220
Dimmer-Einsatz Phasenabschnitt 40, 1000W/VA
EAN Code EAN Code: 
4013984170191
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Dimmer
Geräteanwendung Steuerung
Lasttyp Glühlampe: 40 - 1000 VA bei 230 V
Halogenlampe: 40 - 1000 VA bei 230 V
Elektronischer Transformator: 40 - 1000 VA
Kapazitiv
Farbton Grau
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50 Hz
Funktion verfügbar Mit geräuschloser Funktion
Mit Speicherfunktion
Steuerungstyp Drehend
Schutzart Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Thermischer Schutz
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schraube
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 32 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 114,48 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 294,8 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate