Schneider-Electric
 
1757301 Bild- scope
1757301
Netzgerät, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529032618
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Netzgerät
Produkt- oder Komponententyp Netzgerät
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung 3 Busleitungen für max. 90 Teilnehmer in Whg
1 Busleitung für Türstation
Zusatzausrüstung
18 mm Einheiten 7
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 11 V AC 1,6 A lastfrei
15-30 V DC 0,5 A
Leistungsaufnahme in VA 34,5 VA
Funktion verfügbar Einstellbare Türöffnerschaltzeit
Manipulationssicherer Türöffner
Codeschlossfunktion
Lokale Signalisierung 7 LEDs
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Breite 125 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 1,444 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,100 cm
VPE 1 Breite 13,400 cm
VPE 1 Länge 22,600 cm
VPE 1 Gewicht 994,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 31,100 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 6,418 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 108,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 280,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate