Schneider-Electric
 
1757500 Bild- scope
1757500
Verstärker, REG
EAN Code EAN Code: 
4026529025214
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Netzgerät
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung TwinBus Etagentürstationen
18 mm Einheiten 7
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC 50 Hz
Funktion verfügbar Verstärkung von Bussignalen, Sprache, Video und Daten.
Maximal 21 Verstärker pro Anlage einsetzbar
Zur Realisierung von Leitungslängen bis 1000 m (Video)
Zur Realisierung von Leitungslängen bis 2000 m (Audio)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Breite 125 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 0,782 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,900 cm
VPE 1 Breite 13,500 cm
VPE 1 Länge 22,700 cm
VPE 1 Gewicht 946,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 31,100 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 6,140 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate