Schneider-Electric
 
176261 Bild- scope
176261
Temperaturregler Einsatz Wechs Heizen/Kühlen 5(2)A
EAN Code EAN Code: 
4013984182828
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Steuerungstyp Wahlschalter
Temperatureinstellungsbereich 5…30 °C
[In] Bemessungsstrom 5 A (ohmsch Last)
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC 50 Hz
Max. Schaltleistung 1100 W
Montage
Schutzart (IP) IP30
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 76,3 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate