Schneider-Electric
 
1763040 Bild- scope
1763040
Wohntelefon, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4026529023760
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Wohntelefon
Steuertastentyp Mithörsperre
Türöffnertaste
Farbton Schwarz
Intercom-Typ 2-way intercom
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Wandmontage
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Optische Rufanzeige
Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen Einschub
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität Funksender
Ruf-Schnittstellen-Relais
Desktop-Konsole
Breite 90 mm
Höhe 220 mm
Tiefe 18 mm
42 mm
Produktgewicht 0,315 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 9,300 cm
VPE 1 Länge 22,700 cm
VPE 1 Gewicht 342,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 34,000 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 11,534 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate