Schneider-Electric
 
1763070 Bild- scope
1763070
Wohntelefon, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529023753
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Wohntelefon
Steuertastentyp Türöffnertaste
Mithörsperre
Farbton Weiß
Intercom-Typ 2-way intercom
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Wandmontage
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Optische Rufanzeige
Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf
Anschlüsse - Klemmen Einschub
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 5 einstellbare Ruftöne
Produktkompatibilität Ruf-Schnittstellen-Relais
Desktop-Konsole
Funksender
Breite 90 mm
Höhe 220 mm
Tiefe 18 mm
42 mm
Produktgewicht 0,315 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 9,400 cm
VPE 1 Länge 22,700 cm
VPE 1 Gewicht 346,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 30,600 cm
VPE 2 Breite 33,800 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 11,816 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 792
VPE 3 Höhe 112,500 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 294,500 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate